Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, do aplikacji wibracyjnych, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, luz specjalny klasy C4
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 80 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 33 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 0 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 126,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 7,87 mm k - Średnica otworu 3,5 mm Klasa luzu promieniowego C4 Special Waga 2,071 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 267 kN C0 - Nośność statyczna 272 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 32 kN e - Współczynnik 0.22 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 3.06 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 3.13 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.67 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 4300 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,695 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 10,305 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,684 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,342 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,428 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 91 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 129 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors