Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 85 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 36 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 136,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 7,05 mm k - Średnica otworu 3,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H317 Klasa luzu promieniowego CN Waga 2,55 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 324 kN C0 - Nośność statyczna 330 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 38 kN e - Współczynnik 0.22 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 3.01 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 3.07 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.58 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 4100 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 96 mm db - Minimalna średnica tulei 91 mm Ce - Min długość tulei 12 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 139 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors