• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

22240EMKW33 - NTN

22240EMKW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna200 mm
D - Średnica zewnętrzna360 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego98 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej322,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa20,01 mm
k - Średnica otworu10 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3140
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga42 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1810 kN
C0 - Nośność statyczna2100 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu187 kN
e - Współczynnik0.25
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.68
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.74
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.08
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR217 mm
db - Minimalna średnica tulei212 mm
Ce - Min długość tulei24 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR343 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image