• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

22308EG15KW33C3 - SNR

22308EG15KW33C3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk poliamidowy, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego33 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej52,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej77 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa6 mm
k - Średnica otworu3 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2308
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,98 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna169 kN
C0 - Nośność statyczna152 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu18,5 kN
e - Współczynnik0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.83
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.87
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.79
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna7400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,672 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,328 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,943 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,472 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,405 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR49 mm
db - Minimalna średnica tulei45 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR81 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image