Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
45 mm
D - Średnica zewnętrzna
100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
36 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
85,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
Liczba otworów smarowania
0
b - szerokość rowkowa
0 mm
k - Średnica otworu
0 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
1,4 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
206 kN
C0 - Nośność statyczna
187 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
22,8 kN
e - Współczynnik
0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
1.86
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
1.9
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
2.83
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
5300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
6700 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
5,649 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
8,351 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,852 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)