Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 45 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 36 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 85,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 6,43 mm k - Średnica otworu 3 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,369 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 206 kN C0 - Nośność statyczna 187 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 22,8 kN e - Współczynnik 0.36 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.86 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.9 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.83 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 5300 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 6700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 54 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 91 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors