• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

22311EMW33C4 - SNR

22311EMW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego43 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej102,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa7,83 mm
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga2,34 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna296 kN
C0 - Nośność statyczna274 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu33,4 kN
e - Współczynnik0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.83
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.87
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.79
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,61 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,39 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,703 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,352 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,401 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR66 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR109 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image