Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 48 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 121,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 9,24 mm k - Średnica otworu 4 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H2313 Klasa luzu promieniowego CN Waga 3,416 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 369 kN C0 - Nośność statyczna 343 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 41,2 kN e - Współczynnik 0.33 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.01 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.06 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.06 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 4000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 4800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 77 mm db - Minimalna średnica tulei 72 mm Ce - Min długość tulei 6 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 128 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors