Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 95 mm D - Średnica zewnętrzna 200 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 67 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 174 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 12,15 mm k - Średnica otworu 6 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H2319 Klasa luzu promieniowego C3 Waga 9,95 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 732 kN C0 - Nośność statyczna 750 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 80,6 kN e - Współczynnik 0.32 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.04 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.09 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.11 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 3300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 109 mm db - Minimalna średnica tulei 105 mm Ce - Min długość tulei 7 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 186 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors