Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 110 mm D - Średnica zewnętrzna 240 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 80 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 138,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 208,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 15,57 mm k - Średnica otworu 7 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H2322 Klasa luzu promieniowego C3 Waga 16,514 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 975 kN C0 - Nośność statyczna 972 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 99,4 kN e - Współczynnik 0.32 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.04 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.09 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.11 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2300 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 124 mm db - Minimalna średnica tulei 121 mm Ce - Min długość tulei 7 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 226 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors