Łożysko baryłkowe

22324EF800 - SNR

22324EF800

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, do aplikacji wibracyjnych, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, luz specjalny klasy C4

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna260 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego86 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej224 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 4
b - szerokość rowkowa17,98 mm
k - Średnica otworu8 mm
Klasa luzu promieniowegoC4 Special
Waga22,6 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1170 kN
C0 - Nośność statyczna1280 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu127 kN
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.04
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.09
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.11
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,578 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,422 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,328 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,664 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,411 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR134 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR246 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image