Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 130 mm D - Średnica zewnętrzna 280 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 93 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 164,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 243 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Liczba otworów smarowania 3 ou 4 b - szerokość rowkowa 18,94 mm k - Średnica otworu 9 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H2326 Klasa luzu promieniowego C4 Waga 26,354 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1330 kN C0 - Nośność statyczna 1400 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 136 kN e - Współczynnik 0.33 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.01 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.06 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.06 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,076 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,924 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,961 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,481 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,405 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 147 mm db - Minimalna średnica tulei 142 mm Ce - Min długość tulei 8 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 263 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 3 mm
Industry Calcul Factors