Łożysko baryłkowe

22328EAKW33C4 - SNR

22328EAKW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna300 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego102 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej181,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej260,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 4
b - szerokość rowkowa18,94 mm
k - Średnica otworu9 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2328
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga33,39 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1540 kN
C0 - Nośność statyczna1720 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu163 kN
e - Współczynnik0.33
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.98
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.03
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.02
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,574 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,426 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,303 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,652 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,411 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR157 mm
db - Minimalna średnica tulei152 mm
Ce - Min długość tulei8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR283 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image