• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

22334EMKW33C3 - SNR

22334EMKW33C3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna170 mm
D - Średnica zewnętrzna360 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego120 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej312,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 8
b - szerokość rowkowa20,25 mm
k - Średnica otworu10 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2334
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga58,2 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2200 kN
C0 - Nośność statyczna2630 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu236 kN
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.04
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.09
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.11
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,078 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,922 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,679 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,84 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,416 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR187 mm
db - Minimalna średnica tulei185 mm
Ce - Min długość tulei8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR343 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image