• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

22340EMKW33 - NTN

22340EMKW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna200 mm
D - Średnica zewnętrzna420 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego138 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej363,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa21,07 mm
k - Średnica otworu10 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2340
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga95 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2830 kN
C0 - Nośność statyczna3530 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu302 kN
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.1
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.15
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.2
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR220 mm
db - Minimalna średnica tulei216 mm
Ce - Min długość tulei9 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR400 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image