Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 260 mm D - Średnica zewnętrzna 540 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 165 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 0 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 456 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 6 mm Liczba otworów smarowania 8 b - szerokość rowkowa 27 mm k - Średnica otworu 16 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H2352H Klasa luzu promieniowego C3 Waga 183 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 4020 kN C0 - Nośność statyczna 4830 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 221 kN e - Współczynnik 0.31 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.12 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.16 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.22 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 920 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 720 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 286 mm db - Minimalna średnica tulei 278 mm Ce - Min długość tulei 11 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 514 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 6 mm
Industry Calcul Factors