Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 110 mm D - Średnica zewnętrzna 170 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 45 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 123,8 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 154,6 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 7,45 mm k - Średnica otworu 3,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H322 Klasa luzu promieniowego C4 Waga 3,45 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 417 kN C0 - Nośność statyczna 517 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 56,7 kN e - Współczynnik 0.23 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.89 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.95 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.4 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 3500 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 4200 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 10,172 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 12,828 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,446 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,223 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,442 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 118,8 mm db - Minimalna średnica tulei 118 mm Ce - Min długość tulei 14 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 161,2 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors