Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 130 mm D - Średnica zewnętrzna 200 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 52 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 146 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 182,6 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 8,91 mm k - Średnica otworu 4 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H3026 Klasa luzu promieniowego CN Waga 5,64 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 565 kN C0 - Nośność statyczna 721 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 75,3 kN e - Współczynnik 0.22 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.94 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 3.01 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.48 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 3000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 3600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 138,8 mm db - Minimalna średnica tulei 137 mm Ce - Min długość tulei 8 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 191,2 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors