• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23028EMKW33 - NTN

23028EMKW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna210 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego53 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej192,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa8,91 mm
k - Średnica otworu4 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3028
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga6,24 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna597 kN
C0 - Nośność statyczna783 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu80,4 kN
e - Współczynnik0.22
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.07
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.14
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.67
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR148,8 mm
db - Minimalna średnica tulei147 mm
Ce - Min długość tulei8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR201,2 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image