Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 150 mm D - Średnica zewnętrzna 225 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 56 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 168,5 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 206,6 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 9,96 mm k - Średnica otworu 4,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H3030 Klasa luzu promieniowego C3 Waga 7,75 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 660 kN C0 - Nośność statyczna 893 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 89,7 kN e - Współczynnik 0.21 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 3.13 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 3.2 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.77 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2600 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 3100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 160,2 mm db - Minimalna średnica tulei 158 mm Ce - Min długość tulei 8 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 214,8 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors