• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23032EMW33C2 - SNR

23032EMW33C2

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna160 mm
D - Średnica zewnętrzna240 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego60 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej220,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 4
b - szerokość rowkowa10,52 mm
k - Średnica otworu5 mm
Klasa luzu promieniowegoC2
Waga9,58 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna748 kN
C0 - Nośność statyczna1000 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu98,6 kN
e - Współczynnik0.21
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.13
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.2
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.77
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2400 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)11,14 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,861 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,991 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,496 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,446 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR170,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR229,8 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image