Łożysko baryłkowe

23056EMW33C4 - SNR

23056EMW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna280 mm
D - Średnica zewnętrzna420 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego106 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej385,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa18,32 mm
k - Średnica otworu8 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga51,2 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2170 kN
C0 - Nośność statyczna3150 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu263 kN
e - Współczynnik0.22
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.07
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.58
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)11,121 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,879 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,861 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,431 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,445 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR294,6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR405,4 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image