Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 380 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 560 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 135 mm |
| d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 0 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 509 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 5 mm |
| Liczba otworów smarowania | 8 |
| b - szerokość rowkowa | 20 mm |
| k - Średnica otworu | 12 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 117 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 3230 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 5270 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 247 kN |
| e - Współczynnik | 0.22 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 3 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 3.07 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 4.57 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 910 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 720 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 398 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 542 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 5 mm |