Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 440 mm D - Średnica zewnętrzna 650 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 157 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 0 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 585 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 6 mm Liczba otworów smarowania 8 b - szerokość rowkowa 20 mm k - Średnica otworu 12 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 181 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 3650 kN C0 - Nośność statyczna 6850 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 530 kN e - Współczynnik 0.24 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.79 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.85 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.24 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 610 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 470 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 468 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 622 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 5 mm
Industry Calcul Factors