Powrót

2308G15C3 - SNR

2308G15C3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 40 mm
D 90 mm
B 33 mm
d1 53,7 mm
D1 76,4 mm
rs min 1,5 mm
Coef (e) 0.43
Y1 1.45
Y2 2.25
Y0 1.52
Klasa luzu promieniowego C3
Klasa dokładności P0
Waga 0,918 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 44,9 kN
Nośność statyczna (C0) 13,5 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 0,61 kN
Nref 8500 tr/min
Nlim 10000 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 48 mm
Da max 82 mm
ra max 1,5 mm
Product classification image