Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 40 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 90 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 33 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,918 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 45,5 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 13,5 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,58 kN |
| e - Współczynnik | 0.43 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.5 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 1.5 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.3 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 8000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 6300 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 48 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 82 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,5 mm |