Łożyska samonastawne

2309KC3 - SNR

2309KC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego36 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej59,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej84,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2309
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga1,25 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna54 kN
C0 - Nośność statyczna16,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,75 kN
e - Współczynnik0.43
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.55
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.48
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.29
N ref - Referencyjna prędkość termiczna7800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,725 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,275 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,323 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,162 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,394 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR53 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR59 mm
db - Minimalna średnica tulei50 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR92 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined