Powrót

2309KG15 - SNR

2309KG15

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwór stożkowy, otwarte

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 45 mm
D 100 mm
B 36 mm
d1 59,8 mm
D1 85,4 mm
rs min 1,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei H2309
Coef (e) 0.43
Y1 1.48
Y2 2.29
Y0 1.55
Klasa luzu promieniowego CN
Klasa dokładności P0
Waga 1,19 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 54,1 kN
Nośność statyczna (C0) 16,6 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 0,75 kN
Nref 7800 tr/min
Nlim 9300 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 53 mm
da max 59 mm
db min 50 mm
Ce min 5 mm
Da max 92 mm
ra max 1,5 mm
Product classification image