• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

230/500BL1 - NTN

230/500BL1

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna500 mm
D - Średnica zewnętrzna720 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego167 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej653 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia6 mm
b - szerokość rowkowa27 mm
k - Średnica otworu16 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga238,16 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna4250 kN
C0 - Nośność statyczna8300 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu645 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.92
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.98
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.44
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem530 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem410 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR528 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR692 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image