• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

230/600BL1 - NTN

230/600BL1

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna600 mm
D - Średnica zewnętrzna870 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego200 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej785 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia6 mm
b - szerokość rowkowa27 mm
k - Średnica otworu16 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga400 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna5800 kN
C0 - Nośność statyczna12000 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu835 kN
e - Współczynnik0.21
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.1
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.17
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.72
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem420 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem310 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR628 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR842 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image