Powrót

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
Do pobrania Plik 3D
Dane techniczne
Skontaktuj się z namiWYMIARY PRODUKTU | Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 50 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 110 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 40 mm |
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 65,8 mm |
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 92,9 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 1,64 kg |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | C - Nośność dynamiczna | 64,6 kN |
C0 - Nośność statyczna | 20,2 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,92 kN |
e - Współczynnik | 0.43 |
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.54 |
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 1.47 |
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.27 |
Nref - Referencyjna prędkość termiczna | 7400 tr/min |
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna | 8500 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 4,717 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 7,283 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,393 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 4,29 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 59 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 101 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |

Zamienniki