Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 55 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 120 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 43 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 71,5 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 100,4 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| Nr katalogowy powiązanej tulei | H2311 |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 2,26 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 75,2 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 24 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,09 kN |
| e - Współczynnik | 0.42 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.58 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 1.51 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.33 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 6900 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 7800 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 4,721 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 7,279 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,315 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,158 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,393 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 64 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 69 mm |
| db - Minimalna średnica tulei | 61 mm |
| Ce - Min długość tulei | 6 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 111 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |