Powrót

2311KG15C3 - SNR

2311KG15C3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwór stożkowy, otwarte

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 55 mm
D 120 mm
B 43 mm
d1 71,4 mm
D1 101,8 mm
rs min 2 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei H2311
Coef (e) 0.42
Y1 1.51
Y2 2.33
Y0 1.58
Klasa luzu promieniowego C3
Klasa dokładności P0
Waga 2,02 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 75,2 kN
Nośność statyczna (C0) 24 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 1,09 kN
Nref 6900 tr/min
Nlim 7800 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 64 mm
da max 69 mm
db min 61 mm
Ce min 6 mm
Da max 111 mm
ra max 2 mm
Product classification image