Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 130 mm D - Średnica zewnętrzna 210 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 64 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 148,5 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 188,3 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 10,04 mm k - Średnica otworu 4,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 8,4 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 710 kN C0 - Nośność statyczna 906 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 93,7 kN e - Współczynnik 0.27 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.46 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.51 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.74 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2400 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 3000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 141 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 199 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors