Powrót

2312G15 - SNR

2312G15

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 60 mm
D 130 mm
B 46 mm
d1 77 mm
D1 110,2 mm
rs min 2,1 mm
Coef (e) 0.41
Y1 1.55
Y2 2.39
Y0 1.62
Klasa luzu promieniowego CN
Klasa dokładności P0
Waga 2,58 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 87 kN
Nośność statyczna (C0) 28,2 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 1,28 kN
Nref 6600 tr/min
Nlim 7200 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 71 mm
Da max 119 mm
ra max 2 mm
Product classification image

Zamienniki