Powrót

2312KG15C3 - SNR

2312KG15C3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwór stożkowy, otwarte

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 60 mm
D 130 mm
B 46 mm
d1 77 mm
D1 110,2 mm
rs min 2,1 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei H2312
Coef (e) 0.41
Y1 1.55
Y2 2.39
Y0 1.62
Klasa luzu promieniowego C3
Klasa dokładności P0
Waga 2,567 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 87 kN
Nośność statyczna (C0) 28,2 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 1,28 kN
Nref 6600 tr/min
Nlim 7200 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 71 mm
da max 74 mm
db min 66 mm
Ce min 5 mm
Da max 119 mm
ra max 2 mm
Product classification image

Zamienniki