Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 170 mm D - Średnica zewnętrzna 280 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 88 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 196,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 249,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 13,7 mm k - Średnica otworu 6 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H3134 Klasa luzu promieniowego C4 Waga 21,55 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1270 kN C0 - Nośność statyczna 1700 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 162 kN e - Współczynnik 0.28 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.34 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.39 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.56 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1700 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 182 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm db - Minimalna średnica tulei 180 mm Ce - Min długość tulei 8 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 268 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors