Łożysko baryłkowe

23136EMW33C3 - SNR

23136EMW33C3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna180 mm
D - Średnica zewnętrzna300 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego96 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej266,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 4
b - szerokość rowkowa14,85 mm
k - Średnica otworu7 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga27,21 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1490 kN
C0 - Nośność statyczna1960 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu183 kN
e - Współczynnik0.29
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.26
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.32
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.45
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,105 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,895 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,257 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,629 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,434 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR194 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR286 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image