Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 65 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 140 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 48 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 85,6 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 118,9 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
| Nr katalogowy powiązanej tulei | H2312 |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 3,25 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 95,8 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 32,5 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,46 kN |
| e - Współczynnik | 0.39 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.71 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 1.63 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.52 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 6100 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 6500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 5,184 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 7,816 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,587 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,294 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,399 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 76 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 82 mm |
| db - Minimalna średnica tulei | 72 mm |
| Ce - Min długość tulei | 5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 129 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |