Powrót

2313KG15C3 - SNR

2313KG15C3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwór stożkowy, otwarte

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 65 mm
D 140 mm
B 48 mm
d1 85,2 mm
D1 119,7 mm
rs min 2,1 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei H2312
Coef (e) 0.39
Y1 1.63
Y2 2.51
Y0 1.7
Klasa luzu promieniowego C3
Klasa dokładności P0
Waga 3,16 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 95,8 kN
Nośność statyczna (C0) 32,5 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 1,46 kN
Nref 6100 tr/min
Nlim 6500 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 76 mm
da max 82 mm
db min 72 mm
Ce min 5 mm
Da max 129 mm
ra max 2 mm
Product classification image