Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 200 mm D - Średnica zewnętrzna 340 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 112 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 305,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 16,98 mm k - Średnica otworu 8 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H3140 Klasa luzu promieniowego CN Waga 41,7 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1890 kN C0 - Nośność statyczna 2510 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 226 kN e - Współczynnik 0.3 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.2 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.25 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.34 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1400 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 214 mm db - Minimalna średnica tulei 212 mm Ce - Min długość tulei 9 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 326 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors