Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 100 mm D - Średnica zewnętrzna 180 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 60,3 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 116,5 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 160,6 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 9,44 mm k - Średnica otworu 4,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 6,2 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 506 kN C0 - Nośność statyczna 547 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 59,8 kN e - Współczynnik 0.27 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.41 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.47 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.67 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,642 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 10,358 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,37 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,185 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,425 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 116,5 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 112 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 168 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors