• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23222EAKW33 - NTN

23222EAKW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna200 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego69,8 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej130,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej175,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa10,52 mm
k - Średnica otworu5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2322
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga8,99 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna752 kN
C0 - Nośność statyczna869 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu92,3 kN
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.07
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.12
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.15
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR122 mm
db - Minimalna średnica tulei121 mm
Ce - Min długość tulei17 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR188 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image