• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23228EAKW33C3 - NTN

23228EAKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna250 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego88 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej162,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej219,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa12,64 mm
k - Średnica otworu6 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2328
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga17,36 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1140 kN
C0 - Nośność statyczna1370 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu136 kN
e - Współczynnik0.33
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.01
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.06
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.06
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1700 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR154 mm
db - Minimalna średnica tulei152 mm
Ce - Min długość tulei22 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR236 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image