Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 160 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 290 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 104 mm |
| d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 187,1 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 253,7 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 3 mm |
| Liczba otworów smarowania | 3 |
| b - szerokość rowkowa | 14,85 mm |
| k - Średnica otworu | 7 mm |
| Nr katalogowy powiązanej tulei | H2332 |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Waga | 28,3 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 1550 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 1890 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 180 kN |
| e - Współczynnik | 0.33 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.98 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.03 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 3.02 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 1400 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 2100 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 174 mm |
| db - Minimalna średnica tulei | 174 mm |
| Ce - Min długość tulei | 18 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 276 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2,5 mm |