Łożysko baryłkowe

24028EAK30W33 - SNR

24028EAK30W33

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:30, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna210 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego69 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej152,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej188,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa8,9 mm
k - Średnica otworu4 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH24028
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga7,9 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna704 kN
C0 - Nośność statyczna958 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu98,6 kN
e - Współczynnik0.28
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.34
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.39
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.56
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,667 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,333 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,74 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,37 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,444 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR148,8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR201,2 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image