Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 140 mm D - Średnica zewnętrzna 210 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 69 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 152,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 188,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 8,9 mm k - Średnica otworu 4 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 8,03 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 704 kN C0 - Nośność statyczna 958 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 98,6 kN e - Współczynnik 0.28 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.34 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.39 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.56 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2100 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 10,667 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 13,333 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,74 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,37 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,444 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 148,8 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 201,2 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors