Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:30, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 160 mm D - Średnica zewnętrzna 240 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 80 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 173,8 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 216,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 3 ou 4 b - szerokość rowkowa 9,48 mm k - Średnica otworu 4,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H24032 Klasa luzu promieniowego C4 Waga 11,48 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 953 kN C0 - Nośność statyczna 1320 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 130 kN e - Współczynnik 0.29 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.26 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.32 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.45 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 10,625 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 13,375 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,455 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,228 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,443 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 170,2 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 229,8 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors