Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:30
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 220 mm D - Średnica zewnętrzna 340 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 118 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 303,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Liczba otworów smarowania 3 ou 8 b - szerokość rowkowa 14,06 mm k - Średnica otworu 6 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H24044 Klasa luzu promieniowego C3 Waga 37,8 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1930 kN C0 - Nośność statyczna 2750 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 246 kN e - Współczynnik 0.31 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.13 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.18 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.25 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1200 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 10,102 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 12,898 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,937 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,969 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,439 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 232,4 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 327,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors