Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
420 mm
D - Średnica zewnętrzna
620 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
200 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
551 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
5 mm
Liczba otworów smarowania
8
b - szerokość rowkowa
27 mm
k - Średnica otworu
16 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
210 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
4300 kN
C0 - Nośność statyczna
8450 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
470 kN
e - Współczynnik
0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.08
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.13
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
3.17
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
570 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
440 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
442 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
598 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy